プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ストリッパガイドピン -3μmレンジ・着脱タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ストリッパガイドピン -3μmレンジ・着脱タイプ-:関連画像

材質 SUJ2
硬度 58HRC~

TGPR
(着脱タイプ )
ストリッパガイドピン -3μmレンジ・着脱タイプ-:関連画像

基本情報

種類 ピン 公差レンジ 3μm ピンタイプ 着脱
材質 SUJ2

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口
TEL:0120-343-601 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム