高剛性ストリッパガイドピン -ストリッパプレート固定式・ストレートタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
高剛性ストリッパガイドピン -ストリッパプレート固定式・ストレートタイプ-:関連画像

材質 SUJ2
硬度 58HRC~

SGPWS(ストレート)
高剛性ストリッパガイドピン -ストリッパプレート固定式・ストレートタイプ-:関連画像


SGPWS は 参照1 参照2 参照3 参照4 参照5 参照6 参照7 参照8 参照9、 参照10 参照11 参照12 参照13 参照14 参照15 参照16 参照17 参照18 参照19のどのブシュとも組み合わせ可能です。用途により使い分けができます。

基本情報

種類 ピン 公差レンジ 5μm ピンタイプ ストリッパプレート固定式
材質 SUJ2 追加工 有り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SGPWS
  • 種類

    • ピン
  • 公差レンジ

    • 5μm
  • ピンタイプ

    • ストリッパプレート固定式
  • 材質

    • SUJ2
  • 追加工

    • 有り
  • D(ポスト径)(mm)

    • 16
    • 20
    • 25
  • B(圧入部長さ)(mm)

    [10-30/1mm単位]
  • LA(ストリッパプレート側長さ)(mm)

    [70-110/10mm単位]
  • LAC(LA寸法変更)(mm)

    [60-109/1mm単位]
  • LB(パンチプレート側長さ)(mm)

    [30-90/10mm単位]
  • LBC(LB寸法変更)(mm)

    [20-90/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム