ストリッパガイドピン -着脱・両ネジタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ストリッパガイドピン -着脱・両ネジタイプ-:関連画像

材質 SUJ2
硬度 58HRC~

SGPW
ストリッパガイドピン -着脱・両ネジタイプ-:関連画像

SGPW はL寸5mm単位の在庫品です。1mm単位で指定する場合は、追加工LCをご利用ください。

基本情報

種類 ピン 公差レンジ 5μm ピンタイプ 着脱両タップ
材質 SUJ2

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SGPW
  • 種類

    • ピン
  • 公差レンジ

    • 5μm
  • ピンタイプ

    • 着脱両タップ
  • 材質

    • SUJ2
  • 追加工

    • 有り
    • 無し
  • D(ポスト径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 100
    • 105
    • 110
    • 115
    • 120
    [25-120/5mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [25-119.5/0.5mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム