ストリッパガイドピン -ヘッド付・油溝付タイプ-

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ストリッパガイドピン -ヘッド付・油溝付タイプ-:関連画像

材質 SUJ2
硬度 58HRC~

SGOH(油溝付タイプ)
ストリッパガイドピン -ヘッド付・油溝付タイプ-:関連画像


D溝数(本)
L
4050708090160180
823456
1023456
132345678
162345678
202345678
252345678
※L 40119.5 →F= 8
L120L(C)max.→F=10

基本情報

種類 ピン 公差レンジ 5μm ピンタイプ ヘッド付き
材質 SUJ2

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SGOH
  • 種類

    • ピン
  • 公差レンジ

    • 5μm
  • ピンタイプ

    • ヘッド付き
  • 材質

    • SUJ2
  • 追加工

    • 有り
    • 無し
  • D(ポスト径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
    • 120
    • 130
    • 140
    [40-140/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [40-200/0.5mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 在庫品1日目(当日可能*)

      *当日出荷は18時迄受付致します

      当日出荷指定方法

    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム