スプリングプランジャ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
スプリングプランジャ:関連画像
・材質表
Type本体ピンスプリング使用可能
温度
材質硬度表面処理材質硬度表面処理材質
スチール
ノーズ
軽荷重用PJLS45C2935HRC四三酸化鉄皮膜S45C5763HRC
(浸炭焼入)
ユニクロメッキSWP-B-3080℃
重荷重用PJH四三酸化鉄皮膜
極重荷重用PJXニッケルメッキ
樹脂
ノーズ
軽荷重用NPJL四三酸化鉄皮膜ポリアセタール
重荷重用NPJH
極重荷重用NPJXニッケルメッキ
M3・M4のみ無電解ニッケルメッキとなります。

スプリングプランジャ:関連画像


M3、M4は緩み防止処理がありません。
緩み防止処理とはマイクロカプセルに封入された嫌気性接着剤により固定するものです。
 一度緩めたら効果がなくなりますので、ネジ用の嫌気性接着剤を使用してください。
緩み防止効果は25℃・72時間以上放置いただくことで最大効果が得られます。
 低温下・短時間の放置では緩み防止効果は低減されますのでご注意ください。
取付け取外しの際は、後部の六角穴は使用せずに、サイズに応じて
 マイナスドライバかスプリングプランジャ用レンチ(PJG)を使用例にそってご使用ください。
スプリングプランジャ:関連画像

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • PJX
    • PJH
    • PJL
  • 荷重タイプ

    • 極重荷重用
    • 軽荷重用
    • 重荷重用
  • M(ネジ径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • S(ストローク)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 7
    • 10
    • 15
    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム