スペーサ用積層プレート 

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
スペーサ用積層プレート :関連画像
・材質表
TT 公差 材質 硬度
0.05±0.005SK251~54HRC
0.1±0.01SK448~52HRC
0.2±0.015SK5
0.3±0.025
0.4±0.03
0.547~51HRC
0.6±0.04
0.7
0.8
0.9±0.05
1.0
1.6±0.0643~47HRC
    

LHP
(穴なしタイプ)
スペーサ用積層プレート :関連画像


LHP-H
(穴付タイプ)
スペーサ用積層プレート :関連画像


6-φ5の穴にボルトを通す場合はM4のボルトをご使用ください。
表面は焼入肌(青色)となります。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • LHP
    • LHP-H
  • 仕様

    • 穴なしタイプ
    • 穴付タイプ
  • T(厚み)(mm)

    • 0.05
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1.0
    • 1.6
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム