プレッシャーピン/吊りカラー-SBKS・SBK-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
プレッシャーピン/吊りカラー-SBKS・SBK-:関連画像

材質 SCM435
硬度 33~38HRC

SBKS(プレッシャーピン)
プレッシャーピン/吊りカラー-SBKS・SBK-:関連画像


SBK(吊りカラー)
プレッシャーピン/吊りカラー-SBKS・SBK-:関連画像


一型単位(40本以内)でご注文頂ければ、同時研磨致します。
L寸法公差は±0.05ですが、L寸法のバラツキは0.01以内に仕上げます。
SBKはL寸によってはタップの下穴が貫通することがあります。
2×ℓ>Lの場合、ℓは通しタップとなります。(SBKのみ)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SBK
    • SBKS
  • 品名

    • プレッシャーピン
    • 吊りカラー
  • D(外径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
  • L(全長)(mm)

    [20-60/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム