ブシュ式ストリッパボルト-肉厚タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ブシュ式ストリッパボルト-肉厚タイプ-:関連画像

材質 SK4
硬度 53~58HRC

SBWH
ブシュ式ストリッパボルト-肉厚タイプ-:関連画像


一型単位(40本以内)でご注文頂ければ、同時研磨致します。
L寸法公差は±0.05ですが、L寸法のバラツキは 0.01以内に仕上げます。

 ストリッパボルト概要

基本情報

ストリッパボルトのタイプ ブシュ式 ブシュ式のタイプ 肉厚タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SBWH
  • ストリッパボルトのタイプ

    • ブシュ式
  • ブシュ式のタイプ

    • 肉厚タイプ
  • D(外径)(mm)

    • 13
    • 16
    • 20
  • BL(mm)

    [30-100/5mm単位]
  • L(mm)

    [15-70/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム