ボールロックリテーナ ヘビー級コンパクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ボールロックリテーナ ヘビー級コンパクト:関連画像
・材質表
適用型式D
パンチ用CBN-P 10~32
CBN-PN 
本体+プラグCBN-PP     
CBN-PNP     


  ① 材質 SCM440相当
     硬度 55~58HRC
                  (深度1mm)
     表面処理 四三酸化鉄皮膜
                         (Fe3O4)
②③ 材質   SK4
     硬度   56~60HRC
  ④六角穴付ボルト(緩み防止処理付)

ボールロックリテーナ ヘビー級コンパクト:関連画像


ボールロックリテーナ ヘビー級コンパクト:関連画像


ボールロックリテーナ ヘビー級コンパクト:関連画像


ヘビー級のパンチをご使用ください。ライト級のパンチはご使用できません。
 こちらの注意事項をご確認ください。


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~9セット10~29セット30~49セット50~100セット101セット~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種別 ヘビー級パンチ用

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • CBN-PN
    • CBN-PP
    • CBN-PNP
    • CBN-P
  • 種別

    • ヘビー級パンチ用
  • 構成部品

    • セット
    • 本体単品+プラグ
  • D(適応パンチ径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
  • バッキングプラグのノック穴有無

  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム