ボールロックボタンダイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ボールロックボタンダイ:関連画像
・材質表
材質
硬度
適用型式刃先形状は下図A~Gより選択
Type刃先形状
SKD11相当
60~63HRC
エコノミー
タイプ
ELDボールロックボタンダイ:関連画像

ライト級のリテーナをご使用ください。ヘビー級リテーナにはご使用できません。
レギュラー
タイプ
LD

スパナ溝はボタンダイが正しくロックされているかを確認するためのものです。 こちら

ボールロックボタンダイ:関連画像

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • LDG
    • LDD
    • ELDG
    • ELDE
    • ELDD
    • ELDR
    • LDA
    • LDR
    • LDE
    • ELDA
  • レギュラー/エコノミー

    • レギュラー
    • エコノミー
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • D(外径)(mm)

    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 38
  • L(全長)(mm)

    • 40
  • LC(全長変更)(mm)

    [33-39.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [2.5-26/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.25-26.2/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-20/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [2.5-26/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.25-26.2/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム