ボールロックパンチブランク スパナ溝付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ボールロックパンチブランク スパナ溝付:関連画像
・材質表
適用L寸適用型式材質 硬度
63・71・74・80・90ライト級KLPBSKD11相当
60~63HRC
ライト級ジェクタKLJB
71・80・90・100ヘビー級KBPBSKH51相当
61~64HRC
ヘビー級ジェクタKBJB

スパナ溝はパンチが正しくロックされているかを確認するためのものです。 こちら

KLPB
(ライト級)
ボールロックパンチブランク スパナ溝付:関連画像


KLJB
(ライト級ジェクタ)
ボールロックパンチブランク スパナ溝付:関連画像


KBPB
(ヘビー級)
ボールロックパンチブランク スパナ溝付:関連画像


KBJB
(ヘビー級ジェクタ)
ボールロックパンチブランク スパナ溝付:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • KBJB
    • KLPB
    • KBPB
    • KLJB
  • 種別

    • スパナ溝付ショルダー
    • スパナ溝付ジェクタ
  • 材質

    • SKD11相当
    • SKH51相当
  • D(シャンク径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
  • L(全長)(mm)

    • 63
    • 71
    • 74
    • 80
    • 90
    • 100
  • LC(全長変更)(mm)

    [50-99.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム