ボールロックパンチブランク エコノミー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ボールロックパンチブランク エコノミー:関連画像
・材質表
適用L寸適用型式材質 硬度
63・71・74・80・90ライト級ELPBSKD11相当
60~63HRC
ライト級ジェクタELJB
71・80・90・100ヘビー級EBPBSKH51相当
61~64HRC
ヘビー級ジェクタEBJB


ELPB
(ライト級)
ボールロックパンチブランク エコノミー:関連画像


ELJB
(ライト級ジェクタ)
ボールロックパンチブランク エコノミー:関連画像


EBPB
(ヘビー級)
ボールロックパンチブランク エコノミー:関連画像


EBJB
(ヘビー級ジェクタ)
ボールロックパンチブランク エコノミー:関連画像

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ELJB
    • EBJB
    • EBPB
    • ELPB
  • 種別

    • ショルダー
    • ジェクタ
  • 材質

    • SKD11相当
    • SKH51相当
  • D(シャンク径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
  • L(全長)(mm)

    • 63
    • 71
    • 74
    • 80
    • 90
    • 100
  • LC(全長変更)(mm)

    [50-99.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム