ボールロックジェクタパンチ ヘビー級エコノミー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ボールロックジェクタパンチ ヘビー級エコノミー:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式刃先形状は下図A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
SKH51相当
61~64HRC
EBJS

L
ボールロックジェクタパンチ ヘビー級エコノミー:関連画像


ボールロックジェクタパンチ ヘビー級エコノミー:関連画像

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種別 ジェクタ 材質 SKH51相当

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EBJAS
    • EBJRS
    • EBJRL
    • EBJEL
    • EBJES
    • EBJDL
    • EBJGS
    • EBJGL
    • EBJDS
    • EBJAL
  • 種別

    • ジェクタ
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • SKH51相当
  • B(刃先長さ)(mm)

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
  • L(全長)(mm)

    • 71
    • 80
    • 90
    • 100
  • LC(全長変更)(mm)

    [47-99.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [3-31.97/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [2.8-2.99/0.01mm単位] [3.5-5.99/0.01mm単位] [8-21.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-12.45/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [3-31.9/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [2.8-2.99/0.01mm単位] [3.5-5.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム