プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

セレクトリテーナ 標準手動式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
セレクトリテーナ 標準手動式:関連画像

    ① 材   質 SCM420相当
        硬   度 55~58HRC(深度1mm)
        表面処理 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
②③④ 材   質 SK4
        硬   度 56~60HRC

型式
丸パンチ用変形パンチ用
SLS-EHSLS-FH


セレクトリテーナ 標準手動式:関連画像


②セレクトリング
セレクトリテーナ 標準手動式:関連画像

 こちらの注意事項及び こちらのセレクトリングとパンチの組み付けについてをご確認ください。


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~9セット10~29セット30~49セット50~100セット101セット~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SLS-FH
    • SLS-EH
  • D(適応パンチ外径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
  • 適応パンチ形状

    • 丸パンチ
    • 変形パンチ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口
TEL:0120-343-601 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム