セレクトリテーナ 標準エア式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
セレクトリテーナ 標準エア式:関連画像

    ① 材   質  SCM420相当
        硬   度  55~58HRC
                            (深度1mm)
        表面処理   四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
②③④ 材   質  SK4
        硬   度  56~60HRC
    ⑤ 材   質  S45C
  ⑨⑩ エアシリンダ仕様
       作 動 方 式   複動形
       使 用 圧 力   0.4~1.0MPa{4.1~10.2kgf/cm2}
       シリンダ内径  φ20
       ⑩ 2線式有接点スイッチ
       使 用 電 圧   DC24V
                     AC100V
       リード線長さ   3m

型式構成部品
丸パンチ用変形パンチ用
SLS-EASLS-FA①~⑨,⑪
スイッチセンサ無
SLS-SEASLS-SFA①~⑧,⑩,⑪
スイッチセンサ付


セレクトリテーナ 標準エア式:関連画像


②セレクトリング
セレクトリテーナ 標準エア式:関連画像


 こちらの注意事項及び こちらのセレクトリングとパンチの組み付けについてをご確認ください。


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~9セット10~29セット30~49セット50~100セット101セット~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SLS-SFA
    • SLS-FA
    • SLS-EA
    • SLS-SEA
  • D(適応パンチ外径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
  • スイッチセンサ有無

  • 適応パンチ形状

    • 丸パンチ
    • 変形パンチ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム