プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

異形状ジェクタパンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格拡大

個別大口数量を変更しました。31個以上をご注文の際はWOSにて都度の納期見積が必要になります。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
異形状ジェクタパンチ:関連画像
・材質表
適用
シャンク径
材質 硬度型式
ノーマルコーティングTiCN処理
表面硬度3000HV
WPC®処理
表面硬度10001100HV
HWコート処理
表面硬度3000HV
525(D56)
SKH51相当
(D825)
SKD11相当
(D56)
6164HRC
(D825)
6063HRC
SJW-SJ
粉末ハイス鋼6467HRCPJH-PJW-PJHW-PJ
1045
(L≧60)
SKD11相当6063HRCSJ-C(D10~25)
H-SJ-C
W-SJ-C(D10~25)
HW-SJ-C



異形状ジェクタパンチ:関連画像

付属品 ノックピン MS6-25(位置決めノック穴付タイプのみ)
WPC®処理、HWコート処理タイプの刃先先端エッジ部は微小Rがつきます。
コーティングTiCN処理タイプの刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。

異形状ジェクタパンチ:関連画像
 こちら


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~1920~2930~5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種別 ジェクタパンチ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • W-PJ-H
    • PJ(2-12)H
    • W-SJ-J
    • H-PJ(3-29)K
    • HW-SJ-C(3-29)K
    • H-PJ(2-12)H
    • H-SJ-C(2-12)H
    • W-SJ-H
    • HW-PJ-L
    • HW-SJ-C(2-8)L
    • W-SJ-C-J
    • HW-SJ-C(2-18)J
    • H-SJ-C(3-29)K
    • HW-PJ-H
    • SJ-C(2-12)H
    • W-SJ-C-K
    • SJ(3-29)K
    • SJ-C(3-29)K
    • H-SJ-C(2-18)J
    • SJ-C(2-18)J
    • HW-SJ-C(2-12)H
    • W-PJ-L
    • H-SJ-C(2-8)L
    • W-SJ-C-L
    • W-SJ-K
    • HW-PJ-J
    • SJ(2-7)L
    • H-PJ(2-7)L
    • SJ(2-18)J
    • SJ-C(2-8)L
    • PJ(3-29)K
    • W-PJ-J
    • PJ(2-18)J
    • PJ(2-7)L
    • SJ(2-12)H
    • H-PJ(2-18)J
    • HW-PJ-K
    • W-SJ-L
    • W-SJ-C-H
    • W-PJ-K
  • 種別

    • ジェクタパンチ
  • 刃先形状

    • 2H
    • 4H
    • 5H
    • 6H
    • 7H
    • 8H
    • 9H
    • 10H
    • 11H
    • 12H
    • 2J
    • 3J
    • 4J
    • 5J
    • 8J
    • 9J
    • 10J
    • 11J
    • 12J
    • 13J
    • 14J
    • 15J
    • 16J
    • 17J
    • 18J
    • 3K
    • 4K
    • 5K
    • 6K
    • 8K
    • 9K
    • 10K
    • 13K
    • 14K
    • 15K
    • 17K
    • 18K
    • 20K
    • 21K
    • 22K
    • 23K
    • 25K
    • 27K
    • 28K
    • 29K
    • 2L
    • 3L
    • 4L
    • 5L
    • 7L
    • 8L
  • 材質

    • SKD11相当
    • SKH51
    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • なし
    • TiCN
    • HWコート
    • WPC
  • パンチシャンク(取付部)形状

    • 標準
    • 位置決めノック穴付
  • D(外径)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 38
    • 45
  • L(全長)(mm)

    • 10
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
    [40-100/0.1mm単位] [40-120/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [32-120/0.1mm単位] [36-99.99/0.01mm単位]
  • A(mm)

    [0.5-44/0.01mm単位] [1-90/0.1mm単位] [1-90/1mm単位]
  • B(mm)

    [0.5-44.2/0.01mm単位] [1-24.8/0.1mm単位]
  • C(mm)

    • 0
    [0.2-40/0.01mm単位]
  • P(mm)

    [2-45/0.01mm単位]
  • Q(mm)

    • 0
    • 0.01
    • 0.2
    • 50
    [0-9999] [0.2-50/0.01mm単位]
  • R(mm)

    • 0
    • 0.01
    • 0.2
    • 50
    [0.2-50/0.01mm単位]
  • S(mm)

    • 0
    [0.2-20/0.1mm単位] [0.2-50/0.01mm単位]
  • W(mm)

    [2-45/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口
TEL:0120-343-601 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム