汎用スクラップカッタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

個別大口数量を変更しました。31個以上をご注文の際はWOSにて都度の納期見積が必要になります。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
汎用スクラップカッタ:関連画像


材質 SKD11相当
硬度 60~63HRC

SCL
汎用スクラップカッタ:関連画像


SCT
汎用スクラップカッタ:関連画像

 



数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~1920~2930~5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SCL
    • SCT
  • T(カッタ厚さ)(mm)

    • 10
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • カッタ位置

    • 中央
    • 片端
  • L(カッタ高さ)(mm)

    [20-100/10mm単位]
  • LC(カッタ高さ1mm単位指定)(mm)

    [21-99/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム