傾斜面用刻印パンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
傾斜面用刻印パンチ:関連画像
・材質表
型式取付
ボルト
Type文字数
TCPTS1M(1文字)M5
2M(2文字)
3M(3文字)
TCPTL2M(2文字)M8
3M(3文字)


材質 SKD11相当
硬度 60~63HRC
傾斜面用刻印パンチ:関連画像



数量スライド価格1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~2930~5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種別 傾斜面タイプ 文字指定 ※WOSで指定

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • TCPTS2M
    • TCPTL2M
    • TCPTL3M
    • TCPTS3M
    • TCPTS1M
  • 種別

    • 傾斜面タイプ
  • 文字数

    • 1文字フリー指定
    • 2文字フリー指定
    • 3文字フリー指定
  • D(外径/シャンク径)(mm)

    • 20
    • 24
  • 取付ボルト

    • M5
    • M8
  • G(テーパ角度)(°)

    [1-10/1°単位]
  • 文字指定

    • ※WOSで指定
  • L(mm)

    • 20
    • 25
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム