刻印パンチ R・Lタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
刻印パンチ R・Lタイプ:関連画像
・材質表
型式文字例
TCPA
TCPB
刻印パンチ R・Lタイプ:関連画像 R
Rには縁が付きません
TCPBTL R
LとR共に縁が付きません


材質 SKD11相当
硬度 60~63HRC

TCPA
(1文字)
刻印パンチ R・Lタイプ:関連画像


TCPB  (取付ボルトM5)
TCPBT (取付ボルトM8)
(1文字)
刻印パンチ R・Lタイプ:関連画像



数量スライド価格1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~2930~5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種別 R・Lタイプ 文字数 1文字固定

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム