絞りダイ スチール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
絞りダイ スチール:関連画像
・材質表
ヘッド付タイプストレートタイプ 材質 硬度
HDC2SHSC2SSKD11相当60~63HRC
HDC2BHSC2B
PHC2SPSC2S粉末ハイス鋼64~67HRC
PHC2BPSC2B


HDC2S  SKD11相当
PHC2S  粉末ハイス鋼
絞りダイ スチール:関連画像


HDC2B   SKD11相当
PHC2B   粉末ハイス鋼
絞りダイ スチール:関連画像


絞りダイ スチール:関連画像


HSC2S   SKD11相当
PSC2S   粉末ハイス鋼
絞りダイ スチール:関連画像


HSC2B   SKD11相当
PSC2B   粉末ハイス鋼
絞りダイ スチール:関連画像


絞りダイ スチール:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • PHC2B
    • HDC2S
    • PHC2S
    • HSC2S
    • HDC2B
    • HSC2B
    • PSC2B
    • PSC2S
  • 外形状

    • ヘッド付
    • ストレート
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
  • 内部形状

    • ストレート
    • 逃げ角付
  • D(シャンク径)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • B(先端部長さ)(mm)

    [1-19/1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [16-35/0.1mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [13-24.9/0.1mm単位]
  • P(先端径)(mm)

    [2.2-12.5/0.01mm単位]
  • R(先端部R)(mm)

    • 0
    [0.2-7.5/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム