絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-:関連画像
・材質表
Type 材質 硬度シャンク径D型式
レギュラータイプ
絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-:関連画像
SKD11相当6063HRC
表面3000HV
425ディコート®
T-SJ
粉末ハイス鋼6467HRC
表面3000HV
425TiCNコーティング
H-PJ
位置決めノック
穴付パンチ
絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-:関連画像
SKD11相当6063HRC
表面3000HV
1025ディコート®
T-SJ-C
TiCNコーティング
H-SJ-C


絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-:関連画像

SJ-C→T=5

絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-:関連画像
 こちら

ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値)  こちら
・ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク  こちら
・ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット こちら



数量スライド価格1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~4950~100101~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

ジェクタ有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • T-SJ(2-4)A
    • T-SJ(2-7)B
    • H-PJ(2-7)B
    • T-SJ-C(2-8)C
    • H-SJ-C(3-9)D
    • H-PJ(3-7)D
    • H-SJ-C(2-7)B
    • H-PJ(2-4)A
    • H-SJ-C(2-4)A
    • T-SJ(2-8)C
    • H-SJ-C(2-8)C
    • T-SJ(3-9)D
    • T-SJ-C(3-9)D
    • T-SJ-C(2-4)A
    • T-SJ-C(2・5-7)B
    • H-PJ(2-8)C
  • ジェクタ有無

  • 刃先形状

    • 2A
    • 3A
    • 4A
    • 2B
    • 5B
    • 6B
    • 7B
    • 2C
    • 3C
    • 4C
    • 5C
    • 6C
    • 7C
    • 8C
    • 3D
    • 4D
    • 5D
    • 6D
    • 7D
    • 9D
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • ディコート
    • TiCN
  • シャンク(取付部)形状

    • レギュラー
    • 位置決めノック穴付
  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    [40-100/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [32-99.9/0.1mm単位]
  • A(°)

    [1-89/1°単位]
  • E(mm)

    [1-24.96/0.01mm単位]
  • F(mm)

    [10-99/0.1mm単位]
  • K(°)

    [1-90/1°単位]
  • P(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    [2-25/0.01mm単位]
  • Q(mm)

    • 0
    [0.5-24.9/0.1mm単位]
  • R(mm)

    • 0
    [0.01-15/0.1mm単位] [0.01-9.6/0.5mm単位]
  • S(mm)

    [1-20/0.1mm単位]
  • V(mm)

    [1-24.96/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム