プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-:関連画像
・材質表
Type 材質 硬度シャンク径D型式
レギュラータイプ
絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-:関連画像
SKD11相当60~63HRC3~25SP
ラップ仕上げ
L-SP
SKH51相当61~64HRCSH
ラップ仕上げ
L-SH
粉末ハイス鋼64~67HRCPH
ラップ仕上げ
L-PH
位置決めノック穴付パンチ
絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-:関連画像
SKD11相当60~63HRC10~25SP-C
ラップ仕上げ
L-SP-C
タップ付パンチ
絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-:関連画像
SKD11相当60~63HRC5~25MP
ラップ仕上げ
L-MP
粉末ハイス鋼64~67HRCMPH
ラップ仕上げ
L-MPH


絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-:関連画像


SP-C→T=5
ラップ仕上げはパンチ先端からB寸法範囲までに施します。(端面は除きます)
絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-:関連画像
 こちら

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~4950~100101~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

ジェクタ有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SP(2-4・6)A
    • MPH(2-4・6)A
    • L-PH(6・7)D
    • L-SP(5・7-10)C
    • PH(2-8)B
    • SH(2-10)C
    • L-SP(2-7)B
    • SH(2-8)B
    • L-SP-C(3-4)A
    • MPH(2-10)C
    • L-MPH(2-7)B
    • L-PH(5・7-10)C
    • L-MP(3-4)A
    • L-MPH(6・7)D
    • SP-C(2-8)B
    • SH(2-4・6)A
    • L-SP-C(5・7-10)C
    • L-SP-C(6・7)D
    • L-SH(5・7-10)C
    • MP(2-4・6)A
    • SP(2-10)C
    • SP(2-8)B
    • SP-C(2-4・6)A
    • MPH(2-8)B
    • L-SH(6・7)D
    • MPH(2-11)D
    • SH(2-11)D
    • L-SH(2-7)B
    • L-MP(6・7)D
    • MP(2-11)D
    • L-SP-C(2-7)B
    • MP(2-8)B
    • L-SP(6・7)D
    • L-PH(2-7)B
    • PH(2-11)D
    • SP-C(2-10)C
    • PH(2-10)C
    • L-MPH(3-4)A
    • L-SP(3-4)A
    • L-SH(3-4)A
    • L-MP(5・7-10)C
    • MP(2-10)C
    • L-PH(3-4)A
    • L-MPH(5・7-10)C
    • SP(2-11)D
    • SP-C(2-11)D
    • L-MP(2-7)B
    • PH(2-4・6)A
  • ジェクタ有無

  • 刃先形状

    • 2A
    • 3A
    • 4A
    • 6A
    • 2B
    • 3B
    • 4B
    • 5B
    • 6B
    • 7B
    • 8B
    • 2C
    • 3C
    • 4C
    • 5C
    • 6C
    • 7C
    • 8C
    • 9C
    • 10C
    • 2D
    • 3D
    • 4D
    • 5D
    • 6D
    • 7D
    • 8D
    • 9D
    • 10D
    • 11D
  • 材質

    • SKD11相当
    • SKH51
    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • なし
    • ラップ仕上げ
  • シャンク(取付部)形状

    • レギュラー
    • 位置決めノック穴付
    • タップ付
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    [40-100/0.1mm単位] [40-80/0.01mm単位]
  • PC(P寸法変更)(mm)

    [1-18/0.01mm単位] [1-2.99/0.001mm単位] [3-6/0.001mm単位]
  • A(°)

    [1-90/1°単位]
  • E(mm)

    [1.1-24.99/0.01mm単位]
  • F(mm)

    [1-99.9/0.1mm単位] [10-98/0.01mm単位]
  • K(°)

    [0-98/1°単位]
  • P(mm)

    [2-25/0.01mm単位]
  • Q(mm)

    • 0
    [0-24.9/0.1mm単位] [0.01-9.6/0.5mm単位]
  • R(mm)

    • 0
    [0-39.9/0.1mm単位] [0.01-9.6/0.5mm単位]
  • S(mm)

    • 0.7
    [0.2-59/0.1mm単位] [0.65-20/0.01mm単位]
  • V(mm)

    [1-2.9/0.1mm単位] [1-24.99/0.01mm単位]
  • Y(°)

    [45-87/7°単位] [45-90/1°単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口
TEL:0120-343-601 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム