面打ちパンチ Bタイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
面打ちパンチ Bタイプ:関連画像
・材質表
先端形状 材質 表面処理 硬度型式
シャンク形状Shape
刃先形状
ショルダー欠円シャンクタップ付
ストレートSKD11相当60~63HRCSPMUBG-SPMUBMPMUB
(指定不要)
 
 
SKH51相当61~64HRCSHMUBG-SHMUB
コーティング
TiCN処理
61~64HRC
表面処理3000HV
H-SHMUBGH-SHMUB
粉末ハイス鋼64~67HRCPHMUBG-PHMUBMPHMUB
コーティング
TiCN処理
64~67HRC
表面処理3000HV
H-PHMUBGH-PHMUBH-MPHMUB
パイロットSKD11相当60~63HRCSRMUBG-SRMUBMRMUB (指定不要)
SKH51相当61~64HRCHSRMUBG-HSRMUB
コーティング
TiCN処理
61~64HRC
表面処理3000HV
H-HSRMUBGH-HSRMUB
粉末ハイス鋼64~67HRCPSRMUBG-PSRMUBMRHMUB
コーティング
TiCN処理
64~67HRC
表面処理3000HV
H-PSRMUBGH-PSRMUBH-MRHMUB


-ショルダー・先端ストレート-

面打ちパンチ Bタイプ:関連画像

-ショルダー・先端パイロット-

面打ちパンチ Bタイプ:関連画像


-欠円シャンク・先端ストレート-

面打ちパンチ Bタイプ:関連画像

-欠円シャンク・先端パイロット-

面打ちパンチ Bタイプ:関連画像


-タップ付・先端ストレート-

面打ちパンチ Bタイプ:関連画像

-タップ付・先端パイロット-

面打ちパンチ Bタイプ:関連画像

R≦0.3(※)→刃先形状 E・GはR≦0.5
コーティングTiCN処理品の刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。
RT(※)→P<8の先端には危険防止のために丸みをつけてあります。
先端を鋭角のままにする場合はRT=0とご指定ください。
先端R部の長さは製品データ「パンチR部長さ」をご参照ください。 こちら



数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。


数量スライド価格1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~1011~
値引率基準単価5%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • H-HSRMUB
    • MPHMUB
    • H-MRHMUB
    • SRMUB
    • H-PSRMUB
    • SHMUB
    • G-PHMUB
    • G-HSRMUB
    • G-SPMUB
    • H-SHMUB
    • G-SRMUB
    • H-PHMUB
    • GH-PHMUB
    • GH-HSRMUB
    • SPMUB
    • HSRMUB
    • H-MPHMUB
    • PSRMUB
    • PHMUB
    • MPMUB
    • G-PSRMUB
    • MRMUB
    • G-SHMUB
    • GH-PSRMUB
    • GH-SHMUB
    • MRHMUB
  • 先端形状

    • Bタイプ先端ストレート
    • Bタイプ先端パイロット
  • 刃先形状

    • A
    • E
    • G
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
    • TiCN
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
    • 欠円
    • タップ付
  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    [30-900/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-22.8/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-17.99/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1-22.8/0.01mm単位]
  • C(mm)

    [0.5-4.9/0.1mm単位]
  • F(mm)

    [28-97.5/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム