スクラップレスバーリングパンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
スクラップレスバーリングパンチ:関連画像
・材質表
Type 材質 表面処理 硬度
Dm5D
刃先ショート刃先ロング刃先ショート刃先ロング
SPSPLA-SPA-SPLSKD11
相当
6063HRC
SHSHLA-SHA-SHLSKH51
相当
6164HRC
H-SHH-SHLAH-SHAH-SHLコーティング
TiCN処理
6167HRC
表面3000HV
PHPHLA-PHA-PHL粉末
ハイス鋼
6467HRC
H-PHH-PHLAH-PHAH-PHLコーティング
TiCN処理
6467HRC
表面3000HV

シャンク径公差D(m5)・()選択

スクラップレスバーリングパンチ:関連画像


スクラップレスバーリングパンチ:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 スクラップレスバーリングパンチ ジェクタ有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • A-PHL(2-4)E
    • SPL(2-4)E
    • A-SPL(2-4)E
    • AH-SH(2-4)E
    • H-SH(2-4)E
    • PH(2-4)E
    • A-SH(2-4)E
    • H-SHL(2-4)E
    • A-SHL(2-4)E
    • A-SP(2-4)E
    • H-PH(2-4)E
    • SP(2-4)E
    • AH-PH(2-4)E
    • A-PH(2-4)E
    • AH-SHL(2-4)E
    • AH-PHL(2-4)E
    • H-PHL(2-4)E
    • SHL(2-4)E
    • SH(2-4)E
    • PHL(2-4)E
  • 先端形状

    • スクラップレスバーリングパンチ
  • ジェクタ有無

  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
    • TiCN
  • 刃先形状

    • 2E
    • 3E
    • 4E
  • シャンク径公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(刃先長さ)

    • ショート
    • ロング
  • D(シャンク径)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • L(長さ)(mm)

    [40-100/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1.2-9.96/0.01mm単位]
  • R(先端部R)(mm)

    [0.1-7.4/0.1mm単位]
  • V(刃先寸法)(mm)

    [1.8-9.99/0.01mm単位]
  • F(mm)

    [30-99/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム