バーリングパンチ 先端Rタイプ -ジェクタタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
バーリングパンチ 先端Rタイプ -ジェクタタイプ-:関連画像
・材質表
型式材質表面処理硬度
Dm5D
刃先ショート刃先ロング刃先ショート刃先ロング
SJMSA-SJMSD4~6
SKH51相当
D8・10
SKD11相当
D4~6
61~64HRC
D8・10
60~63HRC
PJMSA-PJMS粉末ハイス鋼64~67HRC
H-PJMSAH-PJMSコーティング
TiCN処理
64~67HRC
表面3000HV
HW-PJMSAHW-PJMSHWコート処理64~67HRC
表面3000HV

シャンク径公差D(m5)・()選択

バーリングパンチ 先端Rタイプ -ジェクタタイプ-:関連画像


V-P≧0.3
ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値) こちら
・ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク  こちら(ブランクはSJBに準じます。)
・ジェクタピンは、ジェクタピンセット こちら


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 バーリングパンチ ジェクタ有無 B(刃先長さ) ショート

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • HW-PJMS
    • A-SJMS
    • AHW-PJMS
    • A-PJMS
    • PJMS
    • AH-PJMS
    • SJMS
    • H-PJMS
  • 先端形状

    • バーリングパンチ
  • ジェクタ有無

  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
    • TiCN
    • HWコート
  • シャンク径公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(刃先長さ)

    • ショート
  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • L(長さ)(mm)

    [40-80/10mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-9.96/0.01mm単位]
  • V(刃先寸法)(mm)

    [2-9.99/0.01mm単位]
  • F(mm)

    [30-78/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム