バーリングパンチ 先端Rタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
バーリングパンチ 先端Rタイプ:関連画像
・材質表
型式材質表面処理硬度
Dm5D
刃先ショート刃先ロング刃先ショート刃先ロング
SPMSSPMSLA-SPMSA-SPMSLSKD11
相当
60~63HRC
SHMSSHMSLA-SHMSA-SHMSLSKH51
相当
61~64HRC
H-SHMSH-SHMSLAH-SHMSAH-SHMSLコーティング
TiCN処理
61~64HRC
表面3000HV
HW-SHMSHW-SHMSLAHW-SHMSAHW-SHMSLHWコート処理61~64HRC
表面3000HV
PHMSPHMSLA-PHMSA-PHMSL粉末ハイス鋼64~67HRC
H-PHMSH-PHMSLAH-PHMSAH-PHMSLコーティング
TiCN処理
64~67HRC
表面3000HV
HW-PHMSHW-PHMSLAHW-PHMSAHW-PHMSLHWコート処理64~67HRC
表面3000HV

シャンク径公差D(m5)・()選択

バーリングパンチ 先端Rタイプ:関連画像


V-P≧0.3


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 バーリングパンチ ジェクタ有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SPMS
    • HW-SHMS
    • AH-PHMS
    • AHW-SHMSL
    • H-SHMSL
    • H-PHMS
    • A-PHMSL
    • AH-SHMSL
    • PHMSL
    • AHW-PHMSL
    • PHMS
    • A-SHMSL
    • HW-PHMS
    • SPMSL
    • AH-PHMSL
    • A-PHMS
    • HW-SHMSL
    • H-PHMSL
    • SHMSL
    • SHMS
    • AHW-PHMS
    • A-SHMS
    • A-SPMS
    • HW-PHMSL
    • AHW-SHMS
    • H-SHMS
    • A-SPMSL
    • AH-SHMS
  • 先端形状

    • バーリングパンチ
  • ジェクタ有無

  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
    • TiCN
    • HWコート
  • シャンク径公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(刃先長さ)

    • ショート
    • ロング
  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • L(長さ)(mm)

    [40-80/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-9.96/0.01mm単位]
  • V(刃先寸法)(mm)

    [1.6-9.99/0.01mm単位]
  • F(mm)

    [23-78.5/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム