バーリングパンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
バーリングパンチ:関連画像
・材質表
型式表面処理材質硬度
SPMSKD11相当60~63HRC
T-SPMディコート®SKD11相当60~63HRC
表面3000HV
SJM(ジェクタ)SKH51相当61~64HRC


SPM
-ディコート®処理-
T-SPM
バーリングパンチ:関連画像


■ジェクタタイプ
SJM
バーリングパンチ:関連画像


ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値)  こちら
・ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク  こちら(ブランクはSJBに準じます)
・ジェクタピンは、ジェクタピンセット こちら
バーリングパンチ:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 バーリングパンチ シャンク径公差 m5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SJM
    • T-SPM
    • SPM
  • 先端形状

    • バーリングパンチ
  • ジェクタ有無

  • 材質

    • SKD11相当
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
    • ディコート
  • M(適応タップ径)(mm)

    • 2.6
    • 3
    • 4
    • 5
  • L(長さ)(mm)

    • 41
    • 51
    • 61
    • 71
  • 先端形状Type

    • A
    • B
    • C
    • D
  • シャンク径公差

    • m5
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム