カス上がりセンサ用ブラケット-材質SS400-

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
カス上がりセンサ用ブラケット-材質SS400-:関連画像

材  質 SS400
付属品 CB5-20 4本

型式
SNB
SNB-D 

カス上がりセンサ用ブラケット-材質SS400-:関連画像


カス上がりセンサ用ブラケット-材質SS400-:関連画像

SNB-Dには、CB5-20が2本付属します。

基本情報

ブラケット板厚(mm) 5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SNB
    • SNB-D
  • ブラケット板厚(mm)

    • 5
  • 販売単位

    • セット品
    • センサ取付用単品
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム