超硬ブロックダイ 加工付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
超硬ブロックダイ 加工付タイプ:関連画像

材質 V40(HIP)
硬度 87 ~ 88HRA
A10.00~31.9932.00~70.00
M45
d14.55.5
d2×t7.5×79×8



超硬ブロックダイ 加工付タイプ:関連画像

超硬ブロックダイ 加工付タイプ:関連画像
タップMはスチールインローにタップ加工を行っていましたが、工場の材料が無くなり次第、超硬材に直接タップ加工を施します。

超硬ブロックダイ 加工付タイプ:関連画像

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

材質 超硬V40(HIP)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ZD2C
    • ZD4B
    • ZDA
    • ZD3B
    • ZD3C
    • ZD4C
    • ZD2B
  • 材質

    • 超硬V40(HIP)
  • T(厚さ)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
  • A(外形)(mm)

    [10-70/0.01mm単位]
  • L(外形)(mm)

    [3-80/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム