超硬ボタンダイブランク -ヘッド付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
超硬ボタンダイブランク -ヘッド付タイプ-:関連画像
・材質表
材質
硬度
シャンク径
D公差
型式

超硬ボタンダイブランク -ヘッド付タイプ-:関連画像
超硬ボタンダイブランク -ヘッド付タイプ-:関連画像

V40(HIP)
87~88HRA
Dm5WAHD-B
DA-WAHD-B

シャンク径公差Dはm5・選択


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

外形状 ヘッド付 材質 V40(HIP)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • WAHD-B
    • A-WAHD-B
  • 外形状

    • ヘッド付
  • 材質

    • V40(HIP)
  • シャンク径公差

    • +0.005/0
    • m5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    • 13
    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
  • LC(全長変更)(mm)

    [10-34.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム