カス詰まり対策超硬アンギュラボタンダイ -ヘッド付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
カス詰まり対策超硬アンギュラボタンダイ -ヘッド付タイプ-:関連画像
・材質表
材質
硬度
シャンク径
D公差
型式形状
V40(HIP)
87~88HRA
Dm5SV-WAHD

カス詰まり対策超硬アンギュラボタンダイ -ヘッド付タイプ-:関連画像
カス詰まり対策超硬アンギュラボタンダイ -ヘッド付タイプ-:関連画像

DSVA-WAHD

シャンク径公差Dはm5・選択

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

外形状 ヘッド付 刃先形状 A 内部形状 アンギュラ
材質 V40(HIP)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SV-WAHD
    • SVA-WAHD
  • 外形状

    • ヘッド付
  • 刃先形状

    • A
  • 内部形状

    • アンギュラ
  • 材質

    • V40(HIP)
  • シャンク径公差

    • +0.005/0
    • m5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • L(全長)(mm)

    • 13
    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
  • LC(全長変更)(mm)

    [13-24.9/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚/全長公差変更・全長変更)(mm)

    [13-24.99/0.01mm単位]
  • LMT(ツバ厚/全長公差変更・全長変更)(mm)

    [13-24.99/0.01mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [0.5-6/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-1.99/0.01mm単位] [2.51-2.7/0.01mm単位] [3.01-3.2/0.01mm単位] [4.01-4.2/0.01mm単位] [6.01-6.2/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム