超硬可動式パイロットパンチ -先端鋭角タイプ- ノーマル・ラップ仕上げ・TiCN処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
超硬可動式パイロットパンチ -先端鋭角タイプ- ノーマル・ラップ仕上げ・TiCN処理:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式形 状
Dg6V30(HIP)
88~89HRA
表面3000HV
WUPT
-ラップ仕上げ-
L-WUPT
-コーティング
TiCN処理-
H-WUPT
超硬可動式パイロットパンチ -先端鋭角タイプ- ノーマル・ラップ仕上げ・TiCN処理:関連画像

シャンク端面中心に加工痕が残る場合がありますが機能上問題はございません
DA-WUPT
-ラップ仕上げ-
AL-WUPT
-コーティング
TiCN処理-
AH-WUPT

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応
大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 スタンダード 刃先形状 先端鋭角 材質 超硬V30(HIP)
取付プレート パンチプレート シャンク(取付部)形状 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • AH-WUPT
    • WUPT
    • H-WUPT
    • A-WUPT
    • AL-WUPT
    • L-WUPT
  • 先端形状

    • スタンダード
  • 刃先形状

    • 先端鋭角
  • 材質

    • 超硬V30(HIP)
  • 表面処理

    • なし
    • TiCN
    • ラップ仕上げ
  • 取付プレート

    • パンチプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • -0.005/-0.010
    • g6
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • B(先端長さ)(mm)

    [5-23/0.1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    • 42
    • 52
    • 62
    • 72
    • 82
    [42-82/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [14-81.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-7.5/0.001mm単位] [1-7.5/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [0.5-2.999/0.001mm単位] [1-2.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム