超硬ストリッパ固定用パイロットパンチ -先端テーパタイプ- TiCN処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
超硬ストリッパ固定用パイロットパンチ -先端テーパタイプ- TiCN処理:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式形状
Dm5V30(HIP)
88~89HRA
表面3000HV
H-WTPTP超硬ストリッパ固定用パイロットパンチ -先端テーパタイプ- TiCN処理:関連画像

超硬ストリッパ固定用パイロットパンチ -先端テーパタイプ- TiCN処理:関連画像
超硬ストリッパ固定用パイロットパンチ -先端テーパタイプ- TiCN処理:関連画像
ツバ端面中心に加工痕が残る場合がありますが機能上問題はございません。
DAH-WTPTP

シャンク径公差Dはm5・選択

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 スタンダード 刃先形状 先端テーパ 材質 超硬V30(HIP)
表面処理 TiCN 取付プレート ストリッパプレート シャンク(取付部)形状 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • H-WTPTP
    • AH-WTPTP
  • 先端形状

    • スタンダード
  • 刃先形状

    • 先端テーパ
  • 材質

    • 超硬V30(HIP)
  • 表面処理

    • TiCN
  • 取付プレート

    • ストリッパプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 1.6
    • 2.0
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • L(全長)(mm)

    [10-40/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-1.59/0.001mm単位] [1-5.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム