超硬ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ・TiCN処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
超硬ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ・TiCN処理:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式形 状
V30(HIP)
88~89HRA
WPC
ラップ仕上げ
L-WPC
コーティングTiCN処理
H-WPC
(No.1.6~10)
超硬ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ・TiCN処理:関連画像超硬ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ・TiCN処理:関連画像

コーティングTiCN処理品の刃先端面の研磨はコーティング前に行なっております。
ツバ端面中心に加工痕が残る場合がありますが機能上問題はございません。
超微粒子(HIP)
90~92HRA
(No.1.6~6)
WXPC
ラップ仕上げ
L-WXPC
コーティングTiCN処理
H-WXPC

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 ストレート ジェクタ なし シャンク(取付部)形状 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • L-WXPC
    • L-WPC
    • WPC
    • H-WXPC
    • H-WPC
    • WXPC
  • 先端形状

    • ストレート
  • ジェクタ

    • なし
  • 材質

    • 超硬V30(HIP)
    • 超硬超微粒子(HIP)
  • 表面処理

    • なし
    • TiCN
    • ラップ仕上げ
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • +0.01/0
  • No.(呼び径)(mm)

    • 1.0
    • 1.6
    • 2.0
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • L(全長)(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    [40-80/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [20-80/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [20-80/0.1mm単位]
  • LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [20-80/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [0.5-10/0.001mm単位] [1-6/0.01mm単位] [4-6/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム