超硬キー溝・エア穴付パンチ D公差マイナスTiCN処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
超硬キー溝・エア穴付パンチ D公差マイナスTiCN処理:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式形状
DV30(HIP)
88~89HRA
表面3000HV
BH-WJKAS
BH-WJKAL
超硬キー溝・エア穴付パンチ D公差マイナスTiCN処理:関連画像

刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。 刃先長さ(B)L>S
超微粒子(HIP)
90~92HRA
表面3000HV
BH-WXJKAS
BH-WXJKAL

(D4~6)

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 1段 ジェクタ エア穴付 刃先形状 A
表面処理 TiCN シャンク(取付部)形状 キー溝付 シャンク径D公差 -0.001/-0.006

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • BH-WJKAS
    • BH-WXJKAL
    • BH-WJKAL
    • BH-WXJKAS
  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • エア穴付
  • 刃先形状

    • A
  • 材質

    • 超硬V30(HIP)
    • 超硬超微粒子(HIP)
  • 表面処理

    • TiCN
  • シャンク(取付部)形状

    • キー溝付
  • シャンク径D公差

    • -0.001/-0.006
  • 刃先長さ

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
  • L(全長)(mm)

    [40-80/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [33-79.9/0.1mm単位]
  • LCX(刃先長さBを変えず全長変更)(mm)

    [33-79.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1.5-15.99/0.001mm単位] [1.5-5.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.8-1.99/0.01mm単位] [2.3-2.99/0.01mm単位] [5-5.99/0.01mm単位] [8-9.99/0.01mm単位]
  • T(キー溝位置)(mm)

    [5-80/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム