超硬キー溝・エア穴付パンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
超硬キー溝・エア穴付パンチ:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
Dm5V30(HIP)
88~89HRA
WJKS

L

刃先長さ(B)
L>S
超硬キー溝・エア穴付パンチ:関連画像
超微粒子(HIP)
90~92HRA
WXJK
(D4~6)
DV30(HIP)
88~89HRA
A-WJK
超微粒子(HIP)
90~92HRA
A-WXJK
(D4~6)

シャンク径公差Dはm5・選択

超硬キー溝・エア穴付パンチ:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 1段 ジェクタ エア穴付 表面処理 なし
シャンク(取付部)形状 キー溝付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • A-WXJKRL
    • WJKAS
    • A-WJKRS
    • A-WJKGL
    • WXJKGL
    • A-WXJKGL
    • WJKGS
    • WXJKRS
    • A-WJKEL
    • A-WJKRL
    • WJKGL
    • A-WJKGS
    • A-WXJKAL
    • A-WJKAS
    • WJKDL
    • A-WJKDS
    • A-WXJKES
    • A-WXJKEL
    • WXJKAS
    • WJKRL
    • WJKRS
    • A-WJKAL
    • A-WXJKAS
    • WJKAL
    • A-WJKES
    • A-WXJKRS
    • WXJKRL
    • WXJKDS
    • WXJKAL
    • WXJKDL
    • WJKDS
    • A-WXJKDS
    • WXJKES
    • WJKEL
    • A-WJKDL
    • A-WXJKGS
    • A-WXJKDL
    • WXJKEL
    • WXJKGS
    • WJKES
  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • エア穴付
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • 超硬V30(HIP)
    • 超硬超微粒子(HIP)
  • 表面処理

    • なし
  • シャンク(取付部)形状

    • キー溝付
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • 刃先長さ

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
  • L(全長)(mm)

    [5-80/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [30-79.9/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [30-79.9/0.1mm単位]
  • LCX(刃先長さBを変えず全長変更)(mm)

    [27-79.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1.5-15.95/0.01mm単位] [1.5-15.99/0.001mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.8-1.9/0.1mm単位] [1.8-1.99/0.01mm単位] [1.8-1.999/0.001mm単位] [2.3-2.999/0.001mm単位] [2.5-2.9/0.1mm単位] [2.5-2.99/0.01mm単位] [5-5.9/0.1mm単位] [5-5.99/0.01mm単位] [5-9.999/0.001mm単位] [8-9.999/0.001mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-7.96/0.01mm単位]
  • T(キー溝位置)(mm)

    [5-80/0.1mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1.5-15.95/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.8-1.9/0.1mm単位] [1.8-1.99/0.01mm単位] [2.5-2.9/0.1mm単位] [2.5-2.99/0.01mm単位] [5-5.9/0.1mm単位] [5-5.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム