超硬キー溝付パンチ D公差マイナスラップ仕上げ 

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
超硬キー溝付パンチ D公差マイナスラップ仕上げ :関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式形状
DV30(HIP)
88~89HRA
BL-WKAS
BL-WKAL

超硬キー溝付パンチ D公差マイナスラップ仕上げ :関連画像

シャンク端面中心に加工痕が残る場合がありますが機能上問題はございません。
刃先長さ(B)L>S
超微粒子(HIP)
90~92HRA
BL-WXKAS
BL-WXKAL

(D3~6)

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 1段 ジェクタ なし 刃先形状 A
表面処理 ラップ仕上げ シャンク(取付部)形状 キー溝付 シャンク径D公差 -0.001/-0.006

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • BL-WKAL
    • BL-WKAS
    • BL-WXKAS
    • BL-WXKAL
  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • なし
  • 刃先形状

    • A
  • 材質

    • 超硬V30(HIP)
    • 超硬超微粒子(HIP)
  • 表面処理

    • ラップ仕上げ
  • シャンク(取付部)形状

    • キー溝付
  • シャンク径D公差

    • -0.001/-0.006
  • 刃先長さ

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
  • L(全長)(mm)

    [40-80/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [27-79.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-15.99/0.001mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [0.5-10/0.001mm単位]
  • T(キー溝位置)(mm)

    [1-80/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム