超硬欠円シャンクエア穴付ショルダーパンチ ノーマル・TiCN処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
超硬欠円シャンクエア穴付ショルダーパンチ ノーマル・TiCN処理:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
DV30(HIP)
88~89HRA
G-WJ
コーティング
TiCN処理
GH-WJ
S

L
刃先長さ(B)
L>S
超硬欠円シャンクエア穴付ショルダーパンチ ノーマル・TiCN処理:関連画像

コーティングTiCN処理品の刃先端面の研磨はコーティング前に 行っております。


超硬欠円シャンクエア穴付ショルダーパンチ ノーマル・TiCN処理:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 1段 ジェクタ エア穴付 材質 超硬V30(HIP)
シャンク(取付部)形状 欠円 シャンク径D公差 +0.005/0

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • GH-WJGS
    • GH-WJRL
    • G-WJRL
    • GH-WJAS
    • GH-WJGL
    • G-WJGS
    • G-WJDS
    • GH-WJDS
    • GH-WJRS
    • G-WJEL
    • GH-WJES
    • G-WJAL
    • GH-WJEL
    • G-WJGL
    • G-WJRS
    • GH-WJDL
    • GH-WJAL
    • G-WJES
    • G-WJDL
    • G-WJAS
  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • エア穴付
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • 超硬V30(HIP)
  • 表面処理

    • なし
    • TiCN
  • シャンク(取付部)形状

    • 欠円
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
  • 刃先長さ

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
  • L(全長)(mm)

    [40-80/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [27-79.9/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [27-79.9/0.1mm単位]
  • LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [27-79.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-13.8/0.001mm単位] [1-15.97/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.8-1.99/0.001mm単位] [1.8-1.99/0.01mm単位] [2.3-2.99/0.001mm単位] [2.3-2.99/0.01mm単位] [5-5.99/0.001mm単位] [5-6.99/0.01mm単位] [8-9.99/0.001mm単位] [8-9.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-6.89/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1.5-13.8/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.8-1.99/0.01mm単位] [2.5-2.99/0.01mm単位] [5-6.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム