超硬ジェクタパンチ ノーマル・ラップ仕上げ・TiCN処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
超硬ジェクタパンチ ノーマル・ラップ仕上げ・TiCN処理:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
Dm5パンチ本体
V30(HIP)
88~89HRA

プラグ
SUM23相当

0リング
フッ素ゴム
WJP
ラップ仕上げ
L-WJP
コーティング
TiCN処理
H-WJP
S

L
刃先長さ(B)
L>S
超硬ジェクタパンチ ノーマル・ラップ仕上げ・TiCN処理:関連画像

超硬ジェクタパンチ ノーマル・ラップ仕上げ・TiCN処理:関連画像
コーティングTiCN処理品の
刃先端面の研磨はコーティング前に
行っております。
DA-WJP
ラップ仕上げ
AL-WJP
コーティング
TiCN処理
AH-WJP

シャンク径公差D はm5・選択

超硬ジェクタパンチ ノーマル・ラップ仕上げ・TiCN処理:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応
大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 1段 ジェクタ あり 材質 超硬V30(HIP)
シャンク(取付部)形状 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • A-WJPRL
    • H-WJPDL
    • A-WJPGL
    • L-WJPEL
    • AH-WJPGS
    • L-WJPES
    • AL-WJPEL
    • AH-WJPDL
    • L-WJPDL
    • AL-WJPDL
    • AH-WJPES
    • AL-WJPRS
    • H-WJPES
    • A-WJPDL
    • WJPAS
    • WJPDS
    • AL-WJPGL
    • A-WJPAS
    • AL-WJPAS
    • A-WJPDS
    • A-WJPRS
    • AH-WJPAS
    • AH-WJPRS
    • A-WJPES
    • WJPAL
    • AL-WJPDS
    • H-WJPEL
    • A-WJPEL
    • H-WJPGL
    • AH-WJPRL
    • AH-WJPDS
    • L-WJPGS
    • L-WJPGL
    • AL-WJPGS
    • WJPES
    • L-WJPRS
    • A-WJPAL
    • WJPGL
    • AH-WJPGL
    • H-WJPAS
    • L-WJPRL
    • H-WJPRS
    • L-WJPAL
    • WJPRS
    • L-WJPAS
    • AL-WJPAL
    • WJPDL
    • WJPGS
    • H-WJPAL
    • H-WJPRL
    • A-WJPGS
    • AH-WJPEL
    • WJPEL
    • AL-WJPES
    • AL-WJPRL
    • L-WJPDS
    • AH-WJPAL
    • H-WJPDS
    • H-WJPGS
    • WJPRL
  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • あり
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • 超硬V30(HIP)
  • 表面処理

    • なし
    • TiCN
    • ラップ仕上げ
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • 刃先長さ

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
  • L(全長)(mm)

    [40-80/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [32-79.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [3-12.99/0.001mm単位] [3-12.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [2.3-2.99/0.01mm単位] [2.3-2.999/0.001mm単位] [5-5.99/0.01mm単位] [5-5.999/0.001mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-6.48/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [3-12.97/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [2.5-2.99/0.01mm単位] [5-5.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム