精密級アンギュラボタンダイ ヘッド付タイプ - オールテーパタイプ -

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
精密級アンギュラボタンダイ ヘッド付タイプ - オールテーパタイプ -:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式形 状
D3~5
SKH51相当
61~64HRC
VSAHD
精密級アンギュラボタンダイ ヘッド付タイプ - オールテーパタイプ -:関連画像
D6・8
SKD11相当
60~63HRC
粉末ハイス鋼
64~67HRC
VPAHD
超硬
V40(HIP)
87~88HRA
VWAHD


L=8の時、導入部D はつきません。
VWAHDには導入部D はつきません。
VWAHDのツバ下はニゲ加工ではなくD3~5の時R≦0.2、D6~10の時R≦0.5になります。

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

パンチ/ボタンダイ ボタンダイ(ヘッド付) 刃先形状

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • VPAHD
    • VWAHD
    • VSAHD
  • パンチ/ボタンダイ

    • ボタンダイ(ヘッド付)
  • 刃先形状

  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • 超硬V40(HIP)
    • SKH51相当
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • L(全長)(mm)

    • 8
    • 13
    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • LC(全長変更)(mm)

    [10-29.99/0.01mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [0.5-6/0.001mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム