精密級超硬ツバ止めエア穴付パンチ ノーマル・ラップ仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
精密級超硬ツバ止めエア穴付パンチ ノーマル・ラップ仕上げ:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式形 状
超微粒子(HIP)
90~92HRA
VXJHAL

ラップ仕上げ
L-VXJHAL
精密級超硬ツバ止めエア穴付パンチ ノーマル・ラップ仕上げ:関連画像

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

パンチ/ボタンダイ パンチ エア穴有無 刃先形状
材質 超微粒子超硬(HIP) パンチシャンク(取付部)形状 ツバ止め

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • VXJHAL
    • L-VXJHAL
  • パンチ/ボタンダイ

    • パンチ
  • エア穴有無

  • 刃先形状

  • 材質

    • 超微粒子超硬(HIP)
  • パンチシャンク(取付部)形状

    • ツバ止め
  • ラップ仕上げ有無

  • D(シャンク径)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
  • B(刃先長さ)(mm)

    [2-13/1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [40-70/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [40.1-49.9/0.1mm単位] [50.1-59.9/0.1mm単位] [60.1-69.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-6/0.001mm単位]
  • T(ツバ部長さ)(mm)

    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T寸変更 [TC](mm)

    [13.1-24.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム