精密級ツバ止めパンチ ノーマル・ラップ仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
精密級ツバ止めパンチ ノーマル・ラップ仕上げ:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式形 状
SKD11相当
60~63HRC
VSPTAL
ラップ仕上げ
L-VSPTAL
精密級ツバ止めパンチ ノーマル・ラップ仕上げ:関連画像
粉末ハイス鋼
64~67HRC
VPHTAL
ラップ仕上げ
L-VPHTAL

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

パンチ/ボタンダイ パンチ エア穴有無 刃先形状
パンチシャンク(取付部)形状 ツバ止め

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • VSPTAL
    • L-VSPTAL
    • L-VPHTAL
    • VPHTAL
  • パンチ/ボタンダイ

    • パンチ
  • エア穴有無

  • 刃先形状

  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
  • パンチシャンク(取付部)形状

    • ツバ止め
  • ラップ仕上げ有無

  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • B(刃先長さ)(mm)

    [2-13/1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [40-70/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [40.1-49.9/0.1mm単位] [50.1-69.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [0.5-6/0.001mm単位]
  • T(ツバ部長さ)(mm)

    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T寸変更 [TC](mm)

    [13.1-24.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム