精密級超硬キー溝付パンチ ノーマル・ラップ仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
精密級超硬キー溝付パンチ ノーマル・ラップ仕上げ:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式形 状
V30(HIP)
88~89HRA
VKAS
VKAL

ラップ仕上げ
L-VKAS
L-VKAL
-ラップ仕上げ-
精密級超硬キー溝付パンチ ノーマル・ラップ仕上げ:関連画像

T≧2.0
シャンク端面中心に加工痕が残る場合がありますが機能上問題はございません。
超微粒子(HIP)
90~92HRA
VXKAS
VXKAL

ラップ仕上げ
L-VXKAS
L-VXKAL

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

パンチ/ボタンダイ パンチ エア穴有無 刃先形状
パンチシャンク(取付部)形状 キー溝付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • L-VKAS
    • L-VXKAL
    • L-VKAL
    • VKAS
    • VKAL
    • VXKAL
    • L-VXKAS
    • VXKAS
  • パンチ/ボタンダイ

    • パンチ
  • エア穴有無

  • 刃先形状

  • 材質

    • 超硬V30(HIP)
    • 超微粒子超硬(HIP)
  • パンチシャンク(取付部)形状

    • キー溝付
  • 刃先長さ

    • L
    • S
  • ラップ仕上げ有無

  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • L(全長)(mm)

    [40-70/5mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [27-70/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-5.99/0.001mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [0.5-1.999/0.001mm単位]
  • T(キー溝位置)(mm)

    • 60
    • 70
    [0-70/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム