精密級超硬エア穴付ショルダーパンチ ノーマル・ラップ仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
精密級超硬エア穴付ショルダーパンチ ノーマル・ラップ仕上げ:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式形 状
V30(HIP)
88~89HRA
VJAS
VJAL

ラップ仕上げ
L-VJAS
L-VJAL
精密級超硬エア穴付ショルダーパンチ ノーマル・ラップ仕上げ:関連画像

超微粒子タイプのエア穴はストレートになります。S寸法、d2寸法はありません。
超微粒子(HIP)
90~92HRA
VXJAS
VXJAL

ラップ仕上げ
L-VXJAS
L-VXJAL

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

パンチ/ボタンダイ パンチ エア穴有無 刃先形状
パンチシャンク(取付部)形状 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • L-VJAS
    • L-VJAL
    • L-VXJAS
    • VJAL
    • VXJAL
    • L-VXJAL
    • VXJAS
    • VJAS
  • パンチ/ボタンダイ

    • パンチ
  • エア穴有無

  • 刃先形状

  • 材質

    • 超硬V30(HIP)
    • 超微粒子超硬(HIP)
  • パンチシャンク(取付部)形状

    • 標準
  • 刃先長さ

    • L
    • S
  • ラップ仕上げ有無

  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
  • L(全長)(mm)

    [40-70/5mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [31-69.9/0.1mm単位]
  • LCX(刃先長さBを変えず全長変更)(mm)

    [31-69.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1.5-5.99/0.001mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.8-1.99/0.001mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム