ブロックダイブランク -ボルト止め-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ブロックダイブランク -ボルト止め-:関連画像

材質 SKD11相当
硬度 60 ~ 63HRC
BBDB
ブロックダイブランク -ボルト止め-:関連画像


抜きタップに使うボルトは、取付ボルトの1サイズ上のボルトです。
取付ボルトM(抜きタップ)
M3M4
M4M5
M6M8
M8M10

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~4950~100101~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

外形状 ボルト止め カス上がり対策有無 材質 SKD11相当

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • BBDB
  • 外形状

    • ボルト止め
  • カス上がり対策有無

  • 材質

    • SKD11相当
  • V(外形)(mm)

    • 13
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 28
    • 32
    • 35
    • 38
    • 40
    • 45
    • 50
  • H(外形)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
  • LC(全長変更)(mm)

    [16-35/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム