ブロックダイ -ストレートタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ブロックダイ -ストレートタイプ-:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式
SKD11相当
60~63HRC
BLDBLDD
BLDR
BLDE
BLDG
粉末ハイス鋼
64~67HRC
PBLDPBLDD
PBLDR
PBLDE
PBLDG


ブロックダイ -ストレートタイプ-:関連画像


ブロックダイ -ストレートタイプ-:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~4950~100101~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

外形状 ストレート カス上がり対策有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • PBLDD
    • BLDE
    • BLDD
    • BLD
    • PBLDE
    • PBLDG
    • PBLDR
    • BLDR
    • PBLD
    • BLDG
  • 外形状

    • ストレート
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • カス上がり対策有無

  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
  • V(外形)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • H(外形)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
  • LC(全長変更)(mm)

    [10-35/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-16/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-7.99/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1-16/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム