ストレートパンチ -コーティングTiCN処理-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ストレートパンチ -コーティングTiCN処理-:関連画像

表面処理 TiCN
表面硬度 3000HV
有効コーティング範囲はB部ですが、S部(約10mm)にもごく薄いコーティング層が形成されます。
非コーティング部のP・W寸法は、コーティング層分(6~10ミクロン)マイナスします。
刃先端面の研磨はコーティング前に行なっております。

●刃先加工限界
ストレートパンチ -コーティングTiCN処理-:関連画像


・材質表
材質
硬度
型式ストレート
ストレートパンチ -コーティングTiCN処理-:関連画像
TypeShape
刃先形状
SKH51相当
61~64HRC
H-HSPC
粉末ハイス鋼
64~67HRC
H-PHPC
材質
硬度
型式タップ付
ストレートパンチ -コーティングTiCN処理-:関連画像
TypeShape
刃先形状
SKH51相当
61~64HRC
H-HSMC
粉末ハイス鋼
64~67HRC
H-PHMC
材質
硬度
型式キー溝付
ストレートパンチ -コーティングTiCN処理-:関連画像
TypeShape
刃先形状
SKH51相当
61~64HRC
H-HSKC
粉末ハイス鋼
64~67HRC
H-PHKC

 

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~4950~100101~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 ストレート ジェクタ有無 表面処理 TiCN

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • H-HSPCG
    • H-PHKCR
    • H-PHMCE
    • H-PHKCG
    • H-HSPCR
    • H-PHMCD
    • H-HSPCE
    • H-PHMCR
    • H-HSPCD
    • H-HSMCE
    • H-HSMCD
    • H-HSMCR
    • H-HSMCG
    • H-PHPCR
    • H-PHKCE
    • H-HSKCE
    • H-PHPCE
    • H-HSKCD
    • H-HSKCG
    • H-PHKCD
    • H-PHPCG
    • H-PHMCG
    • H-PHPCD
    • H-HSKCR
  • 先端形状

    • ストレート
  • ジェクタ有無

  • 刃先形状

    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • TiCN
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
    • タップ付
    • キー溝付
  • K(キー溝位置指定)(°)

    • 0
    • 90
  • L(全長)(mm)

    • 90
    • 100
    [40-100/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [30-100/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [2-30/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-15/0.01mm単位]
  • T(キー溝位置)(mm)

    [2-70/0.1mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [2-30/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム