ジェクタブロックパンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ジェクタブロックパンチ:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式ジェクタブロックパンチ:関連画像

ジェクタ穴詳細 こちら
P=V,W=Hの場合も、刃先公差はP ・Wの公差となります。
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
SKD11相当
60~63HRC
HJMS

L
刃先長さ(B)
L>S
SKH51相当
61~64HRC
HSJM
粉末ハイス鋼
64~67HRC
PHJM

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~4950~100101~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 ノーマル ジェクタ有無 表面処理 なし
シャンク(取付部)形状 タップ付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • HSJMES
    • PHJMES
    • HSJMGL
    • PHJMDS
    • HSJMEL
    • HJMGL
    • PHJMRL
    • PHJMGL
    • HSJMDS
    • HJMRL
    • HSJMRL
    • PHJMGS
    • HJMRS
    • PHJMRS
    • HJMEL
    • HJMES
    • HJMGS
    • HJMDS
    • PHJMEL
    • HJMDL
    • HSJMDL
    • HSJMRS
    • PHJMDL
    • HSJMGS
  • 先端形状

    • ノーマル
  • ジェクタ有無

  • 刃先形状

    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
  • シャンク(取付部)形状

    • タップ付
  • 刃先長さ

    • L
    • S
  • V(シャンク)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 28
    • 30
  • H(シャンク)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
  • L(全長)(mm)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    [40-80/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [31-79.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [3-30/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-20/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [2-25/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム