プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

アンギュラボタンダイブランク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
アンギュラボタンダイブランク:関連画像


材質 SKD11相当
硬度 60~63HRC

(Dm5) AHD-B
(D)A-AHD-B
アンギュラボタンダイブランク:関連画像


(Dn5) ASD-B
(D)A-ASD-B
アンギュラボタンダイブランク:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

内部形状 アンギュラ カス上がり対策 なし カス詰り対策有無
材質 SKD11相当

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • A-ASD-B
    • ASD-B
    • AHD-B
    • A-AHD-B
  • 外形状

    • ヘッド付
    • ストレート
  • 内部形状

    • アンギュラ
  • カス上がり対策

    • なし
  • カス詰り対策有無

  • 材質

    • SKD11相当
  • シャンク径 D公差

    • +0.005/0
    • m5
    • n5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
  • LC(全長変更)(mm)

    [10-39.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口
TEL:0120-343-601 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム