カス上がり対策ボタンダイ -ノック止めタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
カス上がり対策ボタンダイ -ノック止めタイプ-:関連画像


材質SKD11相当
硬度60~63HRC
付属品MS4-15

エコノミータイプ
SR-EKSD
SR-EKD□
カス上がり対策ボタンダイ -ノック止めタイプ-:関連画像


レギュラータイプ
SR-KSD
SR-KD□
カス上がり対策ボタンダイ -ノック止めタイプ-:関連画像


カス上がり対策ボタンダイ -ノック止めタイプ-:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

外形状 ノック止め カス上がり対策 あり カス詰り対策有無
材質 SKD11相当

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SR-KDG
    • SR-EKDR
    • SR-KDR
    • SR-EKDG
    • SR-KDE
    • SR-KDD
    • SR-KSD
    • SR-EKDE
    • SR-EKSD
    • SR-EKDD
  • 外形状

    • ノック止め
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 内部形状

    • レギュラー
    • エコノミー
  • カス上がり対策

    • あり
  • カス詰り対策有無

  • 材質

    • SKD11相当
  • D(シャンク径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 32
    • 38
    • 45
    • 50
    • 56
  • C(クリアランス)(mm)

    [0.01-1.5/0.005mm単位]
  • L(全長)(mm)

    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 28
    • 30
    • 32
    • 35
  • LC(全長変更)(mm)

    [10-35/0.1mm単位] [30.01-34.99/0.01mm単位]
  • MT(被加工材板厚)(mm)

    [0.15-8.5/0.01mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1.2-45/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-45.2/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-22.5/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1.2-45/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-45.2/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム